Menu Hľadať

Madlá - oblúkové, plastové

Na sklade

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Skupina SR: SR5587, SR5586

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Farba rukoväte Celková výška Kúpiť
9,6106 € - 16,6275 € 50 Na sklade
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Čierna
43.0 mm
4,1674 € - 4,8786 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
63.0 mm
Polyamid
Typ 2
Čierna
27.0 mm
7,7802 € - 10,7529 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
146.0 mm
PA
Závitová vložka
Čierna
42.0 mm
3,7407 € - 4,4234 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
35.0 mm
Polyamid
Typ 1
Šedá
27.0 mm
10,3547 € - 12,2322 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
140.0 mm
Polyamid
skrutkovacie
Čierna
50.0 mm
16,0014 € - 37,8442 € 40 Na sklade
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
56.0 mm
0,0801 € - 0,0801 € 182 Na sklade
M8
17.0 mm
Polyamid
Závit
10.5 mm
4,5799 € - 5,3764 € 2 Na sklade
M2
86.0 mm
Polyamid
Typ 3
Čierna
27.0 mm
7,7802 € - 10,7529 € 55 Na sklade
M6
145.0 mm
PA
Závitová vložka
Čierna
40.0 mm
17,4095 € - 20,5813 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
174.0 mm
PP
skrutkovacie
Čierna
39.0 mm
14,0672 € - 26,5296 € 32 Na sklade
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
41.0 mm
5,7604 € - 6,6608 € 23 Na sklade
M6
119.5 mm
PA
Závitová vložka
Čierna
35.0 mm
15,3975 € - 26,6406 € 86 Na sklade
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
41.0 mm
12,9512 € - 22,398 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
50.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 48 Na sklade
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
0,0801 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
17.0 mm
Polyamid
Závit
8.5 mm
0,0801 € - 0,0801 € 100 Na sklade
M8
17.0 mm
Polyamid
Závit
8.5 mm
0,0783 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
2,5033 € - 2,5033 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
145.0 mm
PA
Plain
Čierna
40.0 mm
13,602 € - 32,1899 € 44 Na sklade
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
50.0 mm
  • z/zo 3
Skosené rukoväte 108.0 mm Non Threaded GF PA Čierna

10259153

Cenové rozpätie
16,6275 € - 9,6106 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    GF PA
  • Farba rukoväte
    Čierna
Rukoväť 28.5 mm M2 Polyamid Čierna

10273715

Cenové rozpätie
4,8786 € - 4,1674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Držadlo
Rukoväť 117.0 mm M8 PA Čierna

10260531

Cenové rozpätie
10,7529 € - 7,7802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    145.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Celková dĺžka
    146.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
Rukoväť 28.5 mm M2 Polyamid Šedá

10273692

Cenové rozpätie
4,4234 € - 3,7407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Farba rukoväte
    Šedá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Držadlo
Rukoväť 120.0 mm M5 Polyamid Čierna

10273760

Cenové rozpätie
12,2322 € - 10,3547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zahnutá rukoväť
Rukoväť 132.0 mm M8 PA Čierna

10259184

Cenové rozpätie
37,8442 € - 16,0014 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky skrutiek a matíc M8 10.5 mm 17.0 mm Polyamid Šedá

10260708

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
182 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Rukoväť M2 86.0 mm 2.4 mm Polyamid

10389829

Cenové rozpätie
5,3764 € - 4,5799 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    86.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Držadlo
Rukoväť 117.0 mm M6 PA Čierna

10260524

Cenové rozpätie
10,7529 € - 7,7802 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    145.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    145.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
Rukoväť 138.0 mm Non Threaded PP Čierna

10273753

Cenové rozpätie
20,5813 € - 17,4095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    174.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PP
Rukoväť 120.0 mm M8 PA Čierna

10259177

Cenové rozpätie
26,5296 € - 14,0672 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukoväť 93.4 mm M6 PA Čierna

10260517

Cenové rozpätie
6,6608 € - 5,7604 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    119.5 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    119.5 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
Rukoväť 120.0 mm M6 PA Čierna

10259160

Cenové rozpätie
26,6406 € - 15,3975 €

Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukoväť 117.0 mm M6 PA Čierna

10259207

Cenové rozpätie
22,398 € - 12,9512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky skrutiek a matíc M6 Polyamid Modrá

10260579

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Krytky skrutiek a matíc M8 Polyamid Červená

10260647

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Krytky skrutiek a matíc M8 Polyamid Žltá

10260661

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Krytky skrutiek a matíc M6 9.5 mm 15.0 mm Polyamid Biela

10260609

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Rukoväť 117.0 mm M6 PA Čierna

10260494

Cenové rozpätie
2,5033 € - 2,5033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    145.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    145.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
  • Farba rukoväte
    Čierna
Rukoväť 117.0 mm M8 PA Čierna

10259214

Cenové rozpätie
32,1899 € - 13,602 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6