10260555
466315
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 11,0984 € |
100 + | 5,285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka základne | 134.0 mm |
---|---|
Dĺžka základne | 5.276 in |
Šírka základne | 26.0 mm |
Šírka základne | 1.024 in |
Priemer montážneho otvoru | 8.0 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.315 in |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 117.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 4.606 in |
Celková výška | 41.0 mm |
Celková výška | 1.614 in |
Celková dĺžka | 134.0 mm |
Celková dĺžka | 5.276 in |
Materiál zakončenia tyče | PA |
Farba rukoväte | Čierna |
Materiál rukoväte | PA |
Typ/prevedenie rukoväte | Obdĺžniková tyč |
Spôsob montáže | Hladký otvor |
Veľkosť závitu | M8 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku