10260487
466308
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 3,6604 € |
100 + | 1,7291 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka základne | 93.4 mm |
---|---|
Dĺžka základne | 3.677 in |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 93.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 3.661 in |
Celková výška | 35.0 mm |
Celková výška | 1.378 in |
Celková dĺžka | 120.0 mm |
Celková dĺžka | 4.724 in |
Materiál zakončenia tyče | PA |
Farba rukoväte | Čierna |
Materiál rukoväte | PA |
Typ/prevedenie rukoväte | Plochá lišta |
Typ/prevedenie rukoväte | Mostíková rukoväť |
Spôsob montáže | Hladký otvor |
Veľkosť závitu | M6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku