Menu Hľadať

Madlá - kovové, šikmé so závitovým otvorom

Na sklade

This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Typ/prevedenie rukoväte Kúpiť
33,7348 € - 33,7348 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Hliník
Závitový otvor; montáž vzadu
Šikmé rúrkové
34,0446 € - 34,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Operator Side
Šikmé rúrkové
35,1494 € - 35,1494 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Hliník
Threaded Hole
Rúrkové
38,3153 € - 38,3153 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
300.0 mm
Hliník
Threaded Hole
Rúrkové
34,6644 € - 34,6644 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Hliník
Threaded Hole
Rúrkové
43,3809 € - 43,3809 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
400.0 mm
Hliník
Threaded Hole
Rúrkové
37,8035 € - 37,8035 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
300.0 mm
Hliník
Threaded Hole
Rúrkové
45,9272 € - 45,9272 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
500.0 mm
Hliník
Threaded Hole
Rúrkové
42,3436 € - 42,3436 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
400.0 mm
Hliník
Threaded Hole
Rúrkové
33,398 € - 33,398 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Hliník
Závitový otvor; montáž vzadu
Šikmé rúrkové
36,4561 € - 36,4561 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
300.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Operator Side
Šikmé rúrkové
62,4848 € - 62,4848 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
800.0 mm
Hliník
Závitový otvor; montáž vzadu
Šikmé rúrkové
64,6268 € - 64,6268 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
800.0 mm
Hliník
Závitový otvor; montáž vzadu
Šikmé rúrkové
34,8395 € - 34,8395 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
120.0 mm
Oceľ
Závitový otvor; montáž vzadu
skladacie
63,0776 € - 63,0776 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
800.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Operator Side
Šikmé rúrkové
36,7391 € - 36,7391 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
180.0 mm
Oceľ
Závitový otvor; montáž vzadu
skladacie
51,882 € - 51,882 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
120.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový otvor; montáž vzadu
skladacie
44,9303 € - 44,9303 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
500.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Operator Side
Šikmé rúrkové
40,7269 € - 40,7269 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
400.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Operator Side
Šikmé rúrkové
64,8963 € - 64,8963 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
800.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Operator Side
Šikmé rúrkové
  • z/zo 4
Oválna rukoväť 200.0 mm M8 Hliník

10499344

Cenové rozpätie
33,7348 € - 33,7348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový otvor; montáž vzadu
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 200.0 mm M8 Hliník

10499368

Cenové rozpätie
34,0446 € - 34,0446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 200.0 mm M8 Hliník

10499245

Cenové rozpätie
35,1494 € - 35,1494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 300.0 mm M8 Hliník

10499269

Cenové rozpätie
38,3153 € - 38,3153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 200.0 mm M8 Hliník

10499252

Cenové rozpätie
34,6644 € - 34,6644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 400.0 mm M8 Hliník

10499283

Cenové rozpätie
43,3809 € - 43,3809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 300.0 mm M8 Hliník

10499276

Cenové rozpätie
37,8035 € - 37,8035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 500.0 mm M8 Hliník

10499313

Cenové rozpätie
45,9272 € - 45,9272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 400.0 mm M8 Hliník

10499290

Cenové rozpätie
42,3436 € - 42,3436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 200.0 mm M8 Hliník

10499351

Cenové rozpätie
33,398 € - 33,398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový otvor; montáž vzadu
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 300.0 mm M8 Hliník

10499412

Cenové rozpätie
36,4561 € - 36,4561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 800.0 mm M8 Hliník

10499511

Cenové rozpätie
62,4848 € - 62,4848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový otvor; montáž vzadu
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 800.0 mm M8 Hliník

10499504

Cenové rozpätie
64,6268 € - 64,6268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový otvor; montáž vzadu
  • Commodity Code
    8302490091
Sklopná rukoväť 120.0 mm M10 Oceľ

10500460

Cenové rozpätie
34,8395 € - 34,8395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    skladacie
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový otvor; montáž vzadu
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 800.0 mm M8 Hliník

10499535

Cenové rozpätie
63,0776 € - 63,0776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Sklopná rukoväť 180.0 mm M10 Oceľ

10500484

Cenové rozpätie
36,7391 € - 36,7391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    skladacie
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový otvor; montáž vzadu
  • Commodity Code
    8302490091
Sklopná rukoväť 120.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ

10500477

Cenové rozpätie
51,882 € - 51,882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    skladacie
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový otvor; montáž vzadu
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 500.0 mm M8 Hliník

10499481

Cenové rozpätie
44,9303 € - 44,9303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 400.0 mm M8 Hliník

10499450

Cenové rozpätie
40,7269 € - 40,7269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 800.0 mm M8 Hliník

10499528

Cenové rozpätie
64,8963 € - 64,8963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091