20156695
20156695
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 52,72 € |
10 - 19 | 47,45 € |
20 - 49 | 44,81 € |
50 - 99 | 42,18 € |
100 + | 36,90 € |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
d3 tol. h4 | 46.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 36.0 |
l3 | 6.0 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 5.0 |
w1 | 35.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Hmotnosť g | 187.0 |
Materiál | Oceľ |
Typ | Square Flange |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku