Menu Hľadať

Kryt poistiek 24.2 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Čierna

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Nový kód produktu:

10313039

Starý kód produktu:

FH-320-NV

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3982 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

398,20 €

1000 x 0,3982 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna, mosadz
Štýl Držiak
Kompatibilný priemer poistky 5.0 mm
Dĺžka kompatibilnej poistky 20.0 mm
Celková výška 12.0 mm
Celková šírka 24.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás