Menu Hľadať

Kryty koncov rúrok

Na sklade

Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Typ Kúpiť
0,4822 € - 0,9558 € Požiadajte o dodací termin tu
75.5 mm
12.3 mm
0,3669 € - 0,7257 € 1500 Na sklade
53.5 mm
12.3 mm
0,4423 € - 0,8751 € 8765 Na sklade
63.0 mm
12.6 mm
0,5163 € - 1,0215 € 50 Na sklade
82.0 mm
12.3 mm
0,2432 € - 0,4808 € 6177 Na sklade
41.2 mm
12.8 mm
0,1464 € - 0,2905 € 21451 Na sklade
31.7 mm
12.8 mm
10071359 0,1308 € - 0,2595 € 1302 Na sklade
28.5 mm
13.3 mm
0,4067 € - 0,4067 € 6070 Na sklade
57.0 mm
12.5 mm
0,4793 € - 0,9498 € 2850 Na sklade
69.8 mm
12.1 mm
0,4253 € - 0,8423 € 600 Na sklade
59.5 mm
12.5 mm
0,3015 € - 0,5973 € 9360 Na sklade
44.5 mm
12.4 mm
0,2019 € - 0,4002 € 1564 Na sklade
34.7 mm
12.5 mm
0,3285 € - 0,6511 € 13400 Na sklade
47.0 mm
12.4 mm
0,219 € - 0,4331 € 3250 Na sklade
38.0 mm
12.2 mm
0,1146 € - 0,226 € 1950 Na sklade
25.5 mm
13.1 mm
0,3428 € - 0,678 € Požiadajte o dodací termin tu
50.3 mm
11.7 mm
0,0755 € - 0,1496 € 75 Na sklade
8.9 mm
8.0 mm
0,4807 € - 0,9528 € 400 Na sklade
72.5 mm
12.6 mm
0,4195 € - 0,9946 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
44.0 mm
0,1015 € - 0,2013 € 15500 Na sklade
22.1 mm
11.0 mm
  • z/zo 2
Krytky na konce rúrok 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Červená

10069783

Cenové rozpätie
0,9558 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Červená

10071342

Cenové rozpätie
0,7257 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Červená

10071854

Cenové rozpätie
0,8751 € - 0,4423 €

Úroveň zásob
8765 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Červená

10074015

Cenové rozpätie
1,0215 € - 0,5163 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Červená

10070284

Cenové rozpätie
0,4808 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
6177 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Červená

10069134

Cenové rozpätie
0,2905 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
21451 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Červená

10071359

Cenové rozpätie
0,2595 € - 0,1308 €

Úroveň zásob
1302 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10070802

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
6070 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Červená

10072509

Cenové rozpätie
0,9498 € - 0,4793 €

Úroveň zásob
2850 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10071434

Cenové rozpätie
0,8423 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Červená

10068953

Cenové rozpätie
0,5973 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
9360 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10070666

Cenové rozpätie
0,4002 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
1564 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Červená

10072745

Cenové rozpätie
0,6511 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
13400 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Červená

10071502

Cenové rozpätie
0,4331 € - 0,219 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Červená

10072622

Cenové rozpätie
0,226 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Červená

10077887

Cenové rozpätie
0,678 € - 0,3428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Červená

10090381

Cenové rozpätie
0,1496 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Červená

10084540

Cenové rozpätie
0,9528 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Červená

10085370

Cenové rozpätie
0,9946 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Červená

10082102

Cenové rozpätie
0,2013 € - 0,1015 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790