Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0814 € - 0,1528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,1412 € - 0,1978 € | 1000 Na sklade |
Prírodná
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Podložka
|
Polyetylén LD
|
Washer
|
||
| 0,0806 € - 0,1731 € | 2250 Na sklade |
Biela
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,1048 € - 0,1242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,1009 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,1048 € - 0,1205 € | 1250 Na sklade |
Béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0763 € - 0,0763 € | 880 Na sklade |
Šedá
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 7,1682 € - 7,3151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,1048 € - 0,1205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1182 € | 26750 Na sklade |
Biela
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Podložka
|
Polypropylén
|
3
|
||
| 0,0982 € - 0,195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 2250 Na sklade |
Hnedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,0892 € - 0,1962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 2250 Na sklade |
Antracitová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,0982 € - 0,195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 1650 Na sklade |
Hnedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
|||
| 0,0636 € - 0,195 € | 19700 Na sklade |
Hnedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 2100 Na sklade |
Šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku