Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 Na sklade |
Hnedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,0892 € - 0,1962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1182 € | 24250 Na sklade |
Biela
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Podložka
|
Polypropylén
|
3
|
||
| 2250 Na sklade |
Antracitová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 1650 Na sklade |
Hnedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
|||
| 0,0982 € - 0,195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 2100 Na sklade |
Šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
|||
| 0,0982 € - 0,195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0636 € - 0,195 € | 19700 Na sklade |
Hnedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 0,0995 € - 0,1971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropylén
|
Cap
|
||
| 9750 Na sklade |
Hnedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,1003 € - 0,1993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,11 € - 0,2186 € | 10000 Na sklade |
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,3173 € - 0,8284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0821 € - 0,195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,1243 € | 53900 Na sklade |
Biela
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropylén
|
Washer
|
||
| 0,11 € - 0,2186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 1813 Na sklade |
Hnedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,0921 € - 0,2186 € | 4930 Na sklade |
Hnedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku