Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5747 € - 0,6321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,1364 € - 0,2709 € | 2600 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,3017 € | 4050 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,454 € | 228 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,1254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,2186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3734 € | 210 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,7706 € | 30 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7524 € - 1,58 € | 800 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,117 € | 195 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,5555 € | 160 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,1206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,172 € - 0,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0932 € | 3500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2809 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku