Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,029 € - 0,0451 € | 12000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | 9000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,1084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0766 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,0427 € - 0,0665 € | 1800 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0282 € - 0,0439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 0,1084 € - 0,2478 € | 5980 Na sklade |
Žltá
|
Polyetylén
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,6397 € - 1,5698 € | 450 Na sklade |
Žltá
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 0,7682 € - 1,8722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
Polyetylén
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 3,6768 € - 7,7215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
Polyetylén
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 0,4571 € - 1,2064 € | 540 Na sklade |
Žltá
|
Polyetylén
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
| 0,6652 € - 1,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
Polyetylén
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku