Menu Hľadať

Krytky ukončovacie hladké

Na sklade

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
113 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál D H Kúpiť
0,0391 € - 0,082 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
12.6 mm
22.2 mm
0,192 € - 0,4032 € 1485 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
57.2 mm
31.8 mm
0,2048 € - 0,4301 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
69.2 mm
27.7 mm
0,062 € - 0,1302 € 4000 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
19.1 mm
22.2 mm
0,6625 € - 0,7288 € 22 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
95.0 mm
25.4 mm
0,0775 € - 0,1628 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
24.9 mm
33.3 mm
0,0805 € - 0,169 € 2250 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
25.4 mm
25.4 mm
0,0643 € - 0,135 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
20.7 mm
8.7 mm
0,0342 € - 0,0377 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
3.2 mm
15.9 mm
0,182 € - 0,3823 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
65.4 mm
25.4 mm
0,0421 € - 0,0884 € 5940 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
11.1 mm
12.7 mm
0,062 € - 0,1302 € 2320 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
18.3 mm
38.1 mm
0,2489 € - 0,6481 € 38500 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
4.8 mm
15.8 mm
0,2091 € - 0,439 € 700 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
22.2 mm
44.5 mm
0,2933 € - 0,3227 € 48 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
25.4 mm
44.5 mm
0,2289 € - 0,454 € 228 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
33.4 mm
22.2 mm
0,058 € - 0,1218 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
7.5 mm
22.2 mm
0,1364 € - 0,2709 € 2200 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
14.3 mm
22.2 mm
0,0574 € - 0,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
17.4 mm
22.2 mm
0,0736 € - 0,1547 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
18.3 mm
33.3 mm
  • z/zo 6
Krytky ukončovacie hladké 12.6 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10310878

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 57.2 mm 31.8 mm Polyetylén LD Modrá

10148679

Cenové rozpätie
0,4032 € - 0,192 €

Úroveň zásob
1485 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 69.2 mm 27.7 mm Polyetylén LD Modrá

10148709

Cenové rozpätie
0,4301 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 19.1 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10310892

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,062 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 95.0 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10148778

Cenové rozpätie
0,7288 € - 0,6625 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 24.9 mm 33.3 mm Polyetylén LD Modrá

10148822

Cenové rozpätie
0,1628 € - 0,0775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 25.4 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10148365

Cenové rozpätie
0,169 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 20.7 mm 8.7 mm Polyetylén LD Modrá

10148570

Cenové rozpätie
0,135 € - 0,0643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 3.2 mm 15.9 mm Polyetylén LD Modrá

10148662

Cenové rozpätie
0,0377 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 65.4 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10148693

Cenové rozpätie
0,3823 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    65.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 11.1 mm 12.7 mm Polyetylén LD Modrá

10148617

Cenové rozpätie
0,0884 € - 0,0421 €

Úroveň zásob
5940 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 18.3 mm 38.1 mm Polyetylén LD Modrá

10159842

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,062 €

Úroveň zásob
2320 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 4.8 mm 15.8 mm Polyetylén LD Modrá

10186497

Cenové rozpätie
0,6481 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
38500 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 22.2 mm 44.5 mm Polyetylén LD Modrá

10160374

Cenové rozpätie
0,439 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 25.4 mm 44.5 mm Polyetylén LD Modrá

10160343

Cenové rozpätie
0,3227 € - 0,2933 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 33.4 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186671

Cenové rozpätie
0,454 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
228 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 7.5 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10148112

Cenové rozpätie
0,1218 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 14.3 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10186558

Cenové rozpätie
0,2709 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 17.4 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10310885

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 18.3 mm 33.3 mm Polyetylén LD Modrá

10148730

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.3 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790