Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4796 € - 1,1848 € | 56125 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,1735 € - 0,349 € | 15170 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,7143 € - 0,848 € | 7147 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4417 € - 1,1052 € | 99950 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2419 € - 0,6704 € | 8930 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,503 € - 0,6031 € | 29 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3877 € - 0,7684 € | 2550 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6181 € - 1,2276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1968 € - 0,4898 € | 800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 1,2989 € - 2,7278 € | 700 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2013 € - 4,6229 € | 455 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6167 € - 1,295 € | 5800 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1896 € - 2,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.228 in
31.2 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7756 € - 0,848 € | 1200 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4196 € - 0,8812 € | 58500 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3164 € - 0,6643 € | 2451 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2871 € - 0,4071 € | 11244 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2244 € - 0,5388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.988 in
25.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4359 € - 0,7929 € | 4200 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 1,589 € - 3,1534 € | 38 Na sklade |
1.606 in
40.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku