Menu Hľadať

Krytky s prírubou

Na sklade

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d1 h1 H Kúpiť
0,1464 € - 0,3315 € 3425 Na sklade
27.7 mm
Prírodná
21.2 mm
18.3 mm
0,108 € - 0,2861 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
Prírodná
15.7 mm
12.0 mm
0,1678 € - 0,5107 € 1833 Na sklade
40.4 mm
Prírodná
32.6 mm
17.5 mm
0,347 € - 0,347 € 41119 Na sklade
54.9 mm
Prírodná
48.1 mm
24.6 mm
0,1205 € - 0,3196 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
Prírodná
19.7 mm
14.1 mm
0,108 € - 0,2455 € 6300 Na sklade
20.6 mm
Prírodná
13.5 mm
13.5 mm
0,1029 € - 0,2733 € 600 Na sklade
19.5 mm
Prírodná
11.8 mm
12.0 mm
0,2119 € - 0,2119 € 34500 Na sklade
39.6 mm
Prírodná
33.3 mm
23.6 mm
0,1014 € - 0,23 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Prírodná
9.8 mm
16.9 mm
0,1332 € - 0,4091 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
Prírodná
21.7 mm
14.1 mm
0,1103 € - 0,3017 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
Prírodná
17.7 mm
12.0 mm
0,4167 € - 0,4167 € 22100 Na sklade
66.6 mm
Prírodná
60.2 mm
26.2 mm
0,098 € - 0,2249 € 33000 Na sklade
16.8 mm
Prírodná
10.1 mm
9.7 mm
0,113 € - 0,2571 € 4500 Na sklade
23.9 mm
Prírodná
17.0 mm
13.5 mm
0,3157 € - 0,3157 € 8800 Na sklade
49.3 mm
Prírodná
42.0 mm
24.6 mm
0,1053 € - 0,2792 € 92714 Na sklade
21.5 mm
Prírodná
13.7 mm
12.0 mm
0,162 € - 0,3703 € 28 Na sklade
33.3 mm
Prírodná
26.5 mm
19.1 mm
0,0325 € - 0,0506 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Žltá
11.0 mm
15.0 mm
0,0534 € - 0,0831 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
Žltá
13.0 mm
20.0 mm
0,0558 € - 0,0868 € Požiadajte o dodací termin tu
18.2 mm
Žltá
14.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 21.2 mm 18.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10154175

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
3425 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 15.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154083

Cenové rozpätie
0,2861 € - 0,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 32.6 mm 17.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154120

Cenové rozpätie
0,5107 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
1833 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 48.1 mm 24.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154212

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,347 €

Úroveň zásob
41119 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 19.7 mm 14.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154106

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 13.5 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154151

Cenové rozpätie
0,2455 € - 0,108 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 11.8 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154069

Cenové rozpätie
0,2733 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 33.3 mm 23.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154199

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
34500 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 9.8 mm 16.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10154052

Cenové rozpätie
0,23 € - 0,1014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 21.7 mm 14.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154113

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 17.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154090

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 60.2 mm 26.2 mm Polyetylén LD Prírodná

10154229

Cenové rozpätie
0,4167 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
22100 Na sklade
Atribúty
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 10.1 mm 9.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10154144

Cenové rozpätie
0,2249 € - 0,098 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 17.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154168

Cenové rozpätie
0,2571 € - 0,113 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 42.0 mm 24.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154205

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 13.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154076

Cenové rozpätie
0,2792 € - 0,1053 €

Úroveň zásob
92714 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 26.5 mm 19.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154182

Cenové rozpätie
0,3703 € - 0,162 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 11.0 mm 14.5 mm TPE Žltá

20571788

Cenové rozpätie
0,0506 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 13.0 mm 17.4 mm TPE Žltá

20571801

Cenové rozpätie
0,0831 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 14.0 mm 18.2 mm TPE Žltá

20571818

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá