Ťažké krytky potrubia chránia koniec potrubia pred prachom, nečistotami a kontaminantmi. Má zosilnený konštrukčný základ. Odoláva teplotám od 66C až po -40C.Slúžia na ochranu konca potrubia pred prachom, špinou a inými nečistotami.Využívajú sa v inštalatérskych, vykurovacích, ventilačných a priemyselných zariadeniach.Odolnosť voči teplotám od -40 do 66 C. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1389
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | h | d1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5744 € - 4,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,8178 € - 1,8519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,8249 € - 1,9713 € | 390 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3255 € | 500 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 0,7069 € - 1,6039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 1,0496 € - 3,3154 € | 750 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,4907 € - 1,1141 € | 480 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4181 € - 0,9438 € | 4570 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5575 € - 1,2634 € | 1000 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,4792 € - 3,5544 € | 300 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1,3142 € - 2,9779 € | 752 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,201 € | 11200 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7282 € - 1,7921 € | 900 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,502 € - 1,1379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,4963 € - 1,12 € | 50 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,9826 € | 120 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,192 € - 0,4241 € | 2484 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,3196 € | 160 Na sklade |
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,5817 € - 1,2425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,559 € - 1,2276 € | 700 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku