Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
190 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k5
0,1692 € - 0,2332 € 5450 Na sklade
Biela
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0814 € - 0,129 € 1000 Na sklade
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 250 Na sklade
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k4
0,0593 € - 0,0937 € 27250 Na sklade
Prírodná
9.3 mm
4.2 mm
Podložka
Polyamid 66
r4
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 250 Na sklade
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k4
0,0486 € - 0,0681 € 44350 Na sklade
Šedá
4.3 mm
Cap
Polyetylén LD
k1
0,0814 € - 0,129 € 21000 Na sklade
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k4
0,1416 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r1
0,1692 € - 0,2332 € 3250 Na sklade
Čierna
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,1905 € - 0,2475 € 31500 Na sklade
Prírodná
14.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r1
0,1407 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
0,0399 € - 0,0558 € 52300 Na sklade
Prírodná
10.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r2
0,0844 € - 0,1177 € 7203 Na sklade
Biela
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
250 Na sklade
Hnedá
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0697 € - 0,1103 € 22500 Na sklade
Biela
6.2 mm
10.3 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,1692 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,077 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
  • z/zo 10
Krytky na podložkách M5 12.8 mm 5.2 mm Polyetylén HD Šedá

10115824

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Biela

10048368

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
5450 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115275

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115312

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Prírodná

10115213

Cenové rozpätie
0,0937 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
27250 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r4
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm Polyetylén HD Biela

10115237

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115299

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115336

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Šedá

10047712

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
44350 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.3 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Šedá
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115251

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 10.8 mm 10.8 mm PA Prírodná

10047651

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • d1
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Čierna

10048375

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 14.8 mm PA Prírodná

10047675

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
31500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Šedá

10116241

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 10.8 mm 10.8 mm PA Prírodná

10047750

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
52300 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Biela

10048054

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
7203 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Hnedá

10048320


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Biela

10048214

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Čierna

10048153

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Biela

10048016

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66