Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
190 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
450 Na sklade
Hnedá
4.3 mm
Cap
Polyetylén LD
k1
0,0844 € - 0,1336 € 1250 Na sklade
Čierna
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0844 € - 0,1336 € 28400 Na sklade
Šedá
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0814 € - 0,129 € 79250 Na sklade
Biela
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k5
10388785 62 Na sklade
Strieborná farba
6.2 mm
5.2 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
2,1762 € - 4,2413 € 38 Na sklade
Strieborná farba
5.8 mm
4.5 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
0,0621 € - 0,0868 € 9900 Na sklade
Prírodná
18.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r2
0,165 € - 0,2147 € 114185 Na sklade
Prírodná
12.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r1
0,0486 € - 0,0681 € 28000 Na sklade
Prírodná
8.5 mm
Podložka
Polyamid 66
r2
0,077 € - 0,1075 € 20500 Na sklade
Čierna
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,1332 € - 0,1848 € 26000 Na sklade
Čierna
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,1692 € - 0,2332 € 5927 Na sklade
Šedá
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0399 € - 0,0635 € 250 Na sklade
Prírodná
10.5 mm
10.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r3
0,2219 € - 0,3072 € 6594 Na sklade
Prírodná
24.0 mm
Podložka
Polyamid 66
r1
0,1416 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r1
250 Na sklade
Hnedá
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0399 € - 0,0558 € 42300 Na sklade
Prírodná
10.8 mm
Podložka
Polyamid 66
r2
0,0697 € - 0,0971 € 24500 Na sklade
Biela
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0844 € - 0,1177 € 7203 Na sklade
Biela
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,1407 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
  • z/zo 10
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Hnedá

10047729


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.3 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Hnedá
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Čierna

10048306

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Šedá

10048283

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
28400 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Biela

10115756

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
79250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

10388785


Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Mosadz Strieborná farba

10388747

Cenové rozpätie
4,2413 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 18.8 mm 18.8 mm PA Prírodná

10047903

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0621 €

Úroveň zásob
9900 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 12.8 mm PA Prírodná

10047668

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,165 €

Úroveň zásob
114185 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • d1
    6.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 8.5 mm 8.5 mm PA Prírodná

10047705

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • D
    8.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Čierna

10048023

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
20500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Čierna

10048108

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Šedá

10048351

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
5927 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm PA Prírodná

10048160

Cenové rozpätie
0,0635 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r3
Krytky na podložkách 24.0 mm 24.0 mm PA Prírodná

10047699

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
6594 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • d1
    11.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 10.8 mm PA Prírodná

10047651

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • d1
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Hnedá

10048320


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 10.8 mm PA Prírodná

10047750

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
42300 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Biela

10047972

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Biela

10048054

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
7203 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Šedá

10116241

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k6