Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
190 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,1332 € - 0,1848 € 19250 Na sklade
Čierna
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,077 € - 0,1075 € 53500 Na sklade
Hnedá
7.5 mm
14.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
Požiadajte o dodací termin tu
Strieborná farba
6.2 mm
5.2 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
0,0851 € - 0,1351 € 72250 Na sklade
Čierna
7.0 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,1407 € - 0,1948 € 46007 Na sklade
Biela
4.0 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,0844 € - 0,1177 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
9.0 mm
14.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
Požiadajte o dodací termin tu
Strieborná farba
6.2 mm
5.2 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
160 Na sklade
Strieborná farba
6.2 mm
5.2 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
1000 Na sklade
Šedá
6.0 mm
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
58500 Na sklade
Šedá
5.9 mm
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
15.5 mm
24.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,0851 € - 0,1351 € 126000 Na sklade
Biela
7.0 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,0577 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
5.9 mm
Krytka
Polyamid 66
1
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
12.0 mm
18.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,1332 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
3
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
10.2 mm
18.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
0,077 € - 0,1075 € 37500 Na sklade
Šedá
8.0 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,1407 € - 0,1948 € 20000 Na sklade
Čierna
4.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
0,0577 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
5.9 mm
Krytka
Polyamid 66
1
  • z/zo 10
Krytky na podložkách M5 12.8 mm 5.2 mm Polyetylén HD Šedá

10115824

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Čierna

10048344

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
19250 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Hnedá

10047873

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
53500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

10388778


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Čierna

10048269

Cenové rozpätie
0,1351 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
72250 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Biela

10116210

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
46007 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Šedá

10048047

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

10388815


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

10388792


Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Šedá

10047965


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Šedá

10047774


Úroveň zásob
58500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Šedá

10048139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Biela

10048252

Cenové rozpätie
0,1351 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
126000 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Biela

10047781

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Šedá

10048085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Biela

10048337

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Šedá

10047927


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Šedá

10047996

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
37500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Čierna

10116289

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Čierna

10047798

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna