Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
189 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0697 € - 0,0971 € 80600 Na sklade
Čierna
6.5 mm
Krytka
Polyamid 66
1
0,0933 € - 0,1302 € 10000 Na sklade
Biela
10.2 mm
Krytka
Polyamid 66
1
0,0844 € - 0,1177 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
9.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0621 € - 0,0868 € 112900 Na sklade
Prírodná
Podložka
Polyamid 66
Washer
0,0697 € - 0,0971 € 21000 Na sklade
Šedá
6.5 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
250 Na sklade
Hnedá
10.8 mm
18.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
0,1692 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
15.5 mm
Krytka
Polyamid 66
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0486 € - 0,0681 € 33500 Na sklade
Prírodná
Podložka
Polyamid 66
Washer
0,0697 € - 0,1103 € 24000 Na sklade
Biela
6.2 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,0538 € - 0,0857 € 32750 Na sklade
Prírodná
10.5 mm
Podložka
Polyamid 66
Washer
0,1332 € - 0,1848 € 34250 Na sklade
Biela
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0991 € - 0,1564 € 6500 Na sklade
Prírodná
Podložka
Polyamid 66
Washer
0,1407 € - 0,1948 € 42500 Na sklade
Šedá
4.0 mm
10.7 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
0,077 € - 0,1075 € 140000 Na sklade
Čierna
8.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0486 € - 0,0681 € 44350 Na sklade
Šedá
4.3 mm
Krytka
Polyetylén LD
k1
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
6.0 mm
10.8 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 1000 Na sklade
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 250 Na sklade
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
6.0 mm
10.8 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
  • z/zo 10
Krytky na podložkách M5 12.8 mm 5.2 mm Polyetylén HD Šedá

10115824

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Čierna

10047842

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
80600 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Biela

10047934

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Biela

10048054

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    9.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 16.8 mm 18.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10047903

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0621 €

Úroveň zásob
112900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.4 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    Washer
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Šedá

10047811

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Hnedá

10048320


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Čierna

10048153

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    15.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 6.1 mm 8.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10047705

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
33500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    Washer
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Biela

10048214

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 5.3 mm 14.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048184

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0538 €

Úroveň zásob
32750 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    Washer
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Biela

10048092

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
34250 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 21.0 mm 24.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048115

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    Washer
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Šedá

10116241

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
42500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Čierna

10048023

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
140000 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Šedá

10047712

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
44350 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.3 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Šedá
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm Polyetylén HD Biela

10115237

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115275

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115312

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm Polyetylén HD Hnedá

10115350

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD