Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | D | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| 0,0697 € - 0,0971 € | 84600 Na sklade |
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0933 € - 0,1302 € | 10000 Na sklade |
Biela
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0621 € - 0,0868 € | 112900 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0697 € - 0,0971 € | 21000 Na sklade |
Šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 250 Na sklade |
Hnedá
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 0,1692 € - 0,2332 € | 8580 Na sklade |
Čierna
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0486 € - 0,0681 € | 33500 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0697 € - 0,1103 € | 24000 Na sklade |
Biela
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0538 € - 0,0857 € | 32750 Na sklade |
Prírodná
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,1332 € - 0,1848 € | 34500 Na sklade |
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0991 € - 0,1564 € | 6500 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Podložka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,1407 € - 0,1948 € | 42500 Na sklade |
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,077 € - 0,1075 € | 140000 Na sklade |
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0486 € - 0,0681 € | 44350 Na sklade |
Šedá
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Krytka
|
Polyetylén LD
|
k1
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 1000 Na sklade |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 250 Na sklade |
Béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Hnedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku