Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, PVC Farba: Prírodná, Červená, Čierna Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | h | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Plný materiál | H | Typ/prevedenie kompatibilného závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,3153 € | 8030 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2012 € - 0,401 € | 1800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2113 € - 0,4194 € | 1400 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,5773 € - 1,145 € | 6045 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Červená
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2522 € - 0,499 € | 2710 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Červená
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,3214 € | 960 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Prírodná
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1501 € - 0,2978 € | 153 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,127 € - 0,4347 € | 2100 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Prírodná
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2915 € - 0,5602 € | 600 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,144 € - 0,2853 € | 11670 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
Červená
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1691 € - 0,3336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0531 € - 0,0826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0478 € - 0,0745 € | 1000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0457 € - 0,0711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku