Menu Hľadať

Krytky na ochranu stĺpikov

Na sklade

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba h Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Plný materiál H Typ/prevedenie kompatibilného závitu Kúpiť
0,0913 € - 0,1813 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
Čierna
12.7 mm
Non Threaded
Polyvinylchlorid
0,4707 € - 0,9468 € 517 Na sklade
28.6 mm
Červená
62.8 mm
1 1/8"
Polyetylén LD
0,5177 € - 1,0244 € 500 Na sklade
25.4 mm
Červená
62.8 mm
1"
Polyetylén LD
0,11 € - 0,218 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Prírodná
16.0 mm
Polyetylén LD
0,0686 € - 0,1364 € 10000 Na sklade
6.0 mm
Prírodná
10.0 mm
Polyetylén LD
0,0641 € - 0,1272 € 450 Na sklade
5.0 mm
Prírodná
13.0 mm
Polyetylén LD
0,5475 € - 1,1499 € 600 Na sklade
23.5 mm
Červená
55.5 mm
Non Threaded
Polyetylén LD
0,1934 € - 0,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Červená
23.8 mm
5/8"
Polyetylén LD
0,32 € - 0,6331 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Červená
33.6 mm
3/4"
Polyetylén LD
0,246 € - 0,4869 € 2710 Na sklade
12.7 mm
Červená
46.0 mm
1/2"
Polyetylén LD
0,0712 € - 0,1409 € 41124 Na sklade
8.0 mm
Prírodná
10.0 mm
Polyetylén LD
0,5532 € - 1,0334 € 2720 Na sklade
38.1 mm
Červená
44.5 mm
1 1/12"
Polyetylén LD
0,1084 € - 0,2022 € 20000 Na sklade
7.9 mm
Červená
19.1 mm
5/16"
Polyetylén LD
0,4963 € - 0,6242 € 1900 Na sklade
15.9 mm
Červená
71.8 mm
5/8"
Polyetylén LD
0,165 € - 0,3255 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Prírodná
15.0 mm
Polyetylén LD
0,1464 € - 0,2903 € 34500 Na sklade
14.0 mm
Prírodná
20.0 mm
Polyetylén LD
0,182 € - 0,3614 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Prírodná
20.0 mm
Polyetylén LD
0,1464 € - 0,2905 € 153 Na sklade
11.9 mm
Červená
28.6 mm
Non Threaded
Polyetylén LD
0,1182 € - 0,2216 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
Červená
22.2 mm
Non Threaded
Polyetylén LD
0,192 € - 0,3763 € 4785 Na sklade
12.7 mm
Červená
27.3 mm
Non Threaded
Polyetylén LD
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 4.4 mm 12.7 mm PVC Čierna

10075104

Cenové rozpätie
0,1813 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytka s prírubou 28.6 mm 62.8 mm Polyetylén LD Červená

10082058

Cenové rozpätie
0,9468 € - 0,4707 €

Úroveň zásob
517 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1 1/8"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 25.4 mm 62.8 mm Polyetylén LD Červená

10081839

Cenové rozpätie
1,0244 € - 0,5177 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 12.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086551

Cenové rozpätie
0,218 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 6.0 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086520

Cenové rozpätie
0,1364 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 5.0 mm 13.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086513

Cenové rozpätie
0,1272 € - 0,0641 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 23.5 mm 55.5 mm Polyetylén LD Červená

10072929

Cenové rozpätie
1,1499 € - 0,5475 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 15.9 mm 23.8 mm Polyetylén LD Červená

10071885

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    5/8"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 19.0 mm 33.6 mm Polyetylén LD Červená

10071762

Cenové rozpätie
0,6331 € - 0,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 12.7 mm 46.0 mm Polyetylén LD Červená

10069882

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,246 €

Úroveň zásob
2710 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/2"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 8.0 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086537

Cenové rozpätie
0,1409 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
41124 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 38.1 mm 44.5 mm Polyetylén LD Červená

10105290

Cenové rozpätie
1,0334 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
2720 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1 1/12"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 7.9 mm 19.1 mm Polyetylén LD Červená

10104231

Cenové rozpätie
0,2022 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    5/16"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 15.9 mm 71.8 mm Polyetylén LD Červená

10105306

Cenové rozpätie
0,6242 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    5/8"
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 20.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086599

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 14.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086568

Cenové rozpätie
0,2903 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
34500 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 20.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086605

Cenové rozpätie
0,3614 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 11.9 mm 28.6 mm Polyetylén LD Červená

10071557

Cenové rozpätie
0,2905 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
153 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 11.9 mm 22.2 mm Polyetylén LD Červená

10104385

Cenové rozpätie
0,2216 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
Krytka s prírubou 12.7 mm 27.3 mm Polyetylén LD Červená

10079966

Cenové rozpätie
0,3763 € - 0,192 €

Úroveň zásob
4785 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená