Menu Hľadať

Krytky na ochranu stĺpikov

Na sklade

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, PVC Farba: Prírodná, Červená, Čierna Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba h Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Plný materiál H Typ/prevedenie kompatibilného závitu Kúpiť
0,0847 € - 0,1779 € 6000 Na sklade
13.8 mm
Prírodná
12.0 mm
9/19-18
Polyetylén LD
UNF
0,0921 € - 0,1224 € 32600 Na sklade
17.0 mm
Prírodná
13.0 mm
11/16-16
Polyetylén LD
UNF
0,1182 € - 0,2482 € 3940 Na sklade
16.3 mm
Prírodná
12.0 mm
3/8-19
Polyetylén LD
BSP
0,1166 € - 0,1567 € 11853 Na sklade
12.8 mm
Prírodná
10.0 mm
1/4-19
Polyetylén LD
BSP
0,0959 € - 0,1273 € 9200 Na sklade
20.2 mm
Prírodná
15.0 mm
13/16-16
Polyetylén LD
UNF
0,0955 € - 0,1248 € 31200 Na sklade
18.6 mm
Prírodná
15.0 mm
3/4-16
Polyetylén LD
UNF
0,1837 € - 0,2621 € 9400 Na sklade
26.0 mm
Prírodná
19.5 mm
3/4-14
Polyetylén LD
BSP
0,1111 € - 0,2073 € 22435 Na sklade
7.9 mm
Červená
19.1 mm
5/16"
Polyetylén LD
0,1293 € - 0,3509 € 1700 Na sklade
12.5 mm
Prírodná
11.7 mm
1/2"
Polyetylén LD
0,3382 € - 0,3642 € 1076 Na sklade
29.8 mm
Prírodná
19.3 mm
13/16"
Polyetylén LD
0,1212 € - 0,2271 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
Červená
22.2 mm
Polyetylén LD
0,1909 € - 0,401 € 82 Na sklade
20.3 mm
Prírodná
14.5 mm
13/16
Polyetylén LD
0,5087 € - 0,6398 € 900 Na sklade
15.9 mm
Červená
71.8 mm
5/8"
Polyetylén LD
0,5671 € - 1,0592 € 1920 Na sklade
38.1 mm
Červená
44.5 mm
1 1/12"
Polyetylén LD
0,328 € - 0,649 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Červená
33.6 mm
3/4"
Polyetylén LD
0,5612 € - 1,1787 € 600 Na sklade
23.5 mm
Červená
55.5 mm
Polyetylén LD
0,4825 € - 0,9705 € 400 Na sklade
28.6 mm
Červená
62.8 mm
1 1/8"
Polyetylén LD
0,0703 € - 0,1399 € 10000 Na sklade
6.0 mm
Prírodná
10.0 mm
Polyetylén LD
0,125 € - 0,2338 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
41.3 mm
1/4"
Polyvinylchlorid
0,1545 € - 0,2881 € 63 Na sklade
7.5 mm
Červená
38.1 mm
Polyetylén LD
  • z/zo 3
Krytka na ochranu stĺpikov 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074886

Cenové rozpätie
0,1779 € - 0,0847 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    9/19-18
  • Typ/prevedenie kompatibilného závitu
    UNF
  • Farba
    Prírodná
Krytka na ochranu stĺpikov 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074916

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
32600 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    11/16-16
  • Typ/prevedenie kompatibilného závitu
    UNF
  • Farba
    Prírodná
Krytka na ochranu stĺpikov 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074855

Cenové rozpätie
0,2482 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
3940 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/8-19
  • Typ/prevedenie kompatibilného závitu
    BSP
  • Farba
    Prírodná
Krytka na ochranu stĺpikov 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074893

Cenové rozpätie
0,1567 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
11853 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4-19
  • Typ/prevedenie kompatibilného závitu
    BSP
  • Farba
    Prírodná
Krytka na ochranu stĺpikov 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074909

Cenové rozpätie
0,1273 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
9200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    13/16-16
  • Typ/prevedenie kompatibilného závitu
    UNF
  • Farba
    Prírodná
Krytka na ochranu stĺpikov 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074862

Cenové rozpätie
0,1248 € - 0,0955 €

Úroveň zásob
31200 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4-16
  • Typ/prevedenie kompatibilného závitu
    UNF
  • Farba
    Prírodná
Krytka na ochranu stĺpikov 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10074879

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4-14
  • Typ/prevedenie kompatibilného závitu
    BSP
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Červená

10104231

Cenové rozpätie
0,2073 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
22435 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    5/16"
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 12.5 mm 11.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10153987

Cenové rozpätie
0,3509 € - 0,1293 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/2"
  • Typ
    1
Krytka s prírubou 29.8 mm 19.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10153970

Cenové rozpätie
0,3642 € - 0,3382 €

Úroveň zásob
1076 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    13/16"
  • Typ
    1
Krytka s prírubou 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Červená

10104385

Cenové rozpätie
0,2271 € - 0,1212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s prírubou 20.3 mm 14.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10153994

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
82 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    13/16
  • Typ
    1
Krytka s prírubou 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Červená

10105306

Cenové rozpätie
0,6398 € - 0,5087 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    5/8"
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Červená

10105290

Cenové rozpätie
1,0592 € - 0,5671 €

Úroveň zásob
1920 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1 1/12"
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Červená

10071762

Cenové rozpätie
0,649 € - 0,328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4"
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Červená

10072929

Cenové rozpätie
1,1787 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s prírubou 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Červená

10082058

Cenové rozpätie
0,9705 € - 0,4825 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1 1/8"
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086520

Cenové rozpätie
0,1399 € - 0,0703 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka s prírubou 6.4 mm 41.3 mm PVC Čierna

10104521

Cenové rozpätie
0,2338 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4"
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytka s prírubou 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Červená

10105221

Cenové rozpätie
0,2881 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790