Menu Hľadať

Krytka na ochranu stĺpikov 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto krytka na ochranu stĺpikov je vyrobená z prírodného LDPE a je navrhnutá s malou prírubou na utiahnutie nástrčkovým kľúčom bez odstránenia krytu. To zvyšuje ochranu a obmedzuje stratu času počas opakovanej prevádzky.
Nový kód produktu:

10074893

Starý kód produktu:

110857

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1529 €
2000 + 0,1138 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

30,58 €

200 x 0,1529 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.8 mm
h 10.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1/4-19
Typ/prevedenie kompatibilného závitu BSP
Typ 2
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás