Menu Hľadať

Krytky / Zátky na ventily plynových fliaš

Na sklade

Chrániče ventilov plynových fliaš sú navrhnuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Kryje závity ventilov na priemyselných fľašiach a fľašiach na LPG počas skladovania, manipulácie a prepravy. Je vybavený odvzdušňovacou klapkou, ktorá umožňuje bezpečný únik plynu v prípade neúmyselného otvorenia ventilu.

  • Určené na ochranu závitov ventilov priemyselných a LPG fliaš, keď sa nepoužívajú.
  • Dokážu rozlíšiť plné a prázdne fľaše.
  • Bežne sa používa v laboratóriách, zdravotníckom priemysle a v stavebníctve.
Materiál: Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0084, SR1060

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál d Typ Vetracia klapka Kúpiť
0,2005 € - 0,2144 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
24.3 mm
1
Bez vetracej klapky
0,283 € - 0,5943 € 1600 Na sklade
Polyetylén LD
26.4 mm
1
S vetracou klapkou
0,2517 € - 0,4958 € 4000 Na sklade
Polyetylén LD
28.8 mm
1
Bez vetracej klapky
  • z/zo 2
Krytka na ventily plynových fliaš 24.3 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10073056

Cenové rozpätie
0,2144 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    24.3 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 26.4 mm S vetracou klapkou Polyetylén LD Žltá

10073049

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,283 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.4 mm
  • Vetracia klapka
    S vetracou klapkou
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1
Krytka na ventily plynových fliaš 28.8 mm Bez vetracej klapky Polyetylén LD Žltá

10072097

Cenové rozpätie
0,4958 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.8 mm
  • Vetracia klapka
    Bez vetracej klapky
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Typ
    1