Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče ventilov plynových fliaš sú navrhnuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Kryje závity ventilov na priemyselných fľašiach a fľašiach na LPG počas skladovania, manipulácie a prepravy. Je vybavený odvzdušňovacou klapkou, ktorá umožňuje bezpečný únik plynu v prípade neúmyselného otvorenia ventilu.
Materiál: Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0084, SR1060
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | d | Typ | Vetracia klapka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1792 € - 0,1878 € | 92500 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,3172 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,5603 € - 1,1141 € | 2395 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,1963 € - 0,4122 € | 78100 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,246 € - 0,5167 € | 19225 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2489 € - 0,4898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2176 € - 0,2977 € | 385600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,5632 € - 1,12 € | 150 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,2304 € - 0,4838 € | 96995 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,704 € - 0,704 € | 1617 Na sklade |
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | 6000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,2005 € - 0,2144 € | 4600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,283 € - 0,5943 € | 1600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,6812 € - 0,6812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,6841 € - 0,6841 € | 4000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,2417 € - 0,4778 € | 7000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2176 € - 0,457 € | 11600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,1963 € - 0,2126 € | 600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku