Chrániče ventilov plynových fliaš sú navrhnuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Kryje závity ventilov na priemyselných fľašiach a fľašiach na LPG počas skladovania, manipulácie a prepravy. Je vybavený odvzdušňovacou klapkou, ktorá umožňuje bezpečný únik plynu v prípade neúmyselného otvorenia ventilu.
Materiál: Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0084, SR1060
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | d | Typ | Vetracia klapka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3172 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,1792 € - 0,1878 € | 92500 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,162 € - 0,189 € | 139750 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | 4500 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2517 € - 0,4958 € | 4000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2417 € - 0,4778 € | 7000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,283 € - 0,5943 € | 1600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,2005 € - 0,2144 € | 4600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,6812 € - 0,6812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,1963 € - 0,2126 € | 600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2176 € - 0,2977 € | 385600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,5632 € - 1,12 € | 150 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,704 € - 0,704 € | 1617 Na sklade |
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,2176 € - 0,457 € | 11600 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,5603 € - 1,1141 € | 2235 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Bez vetracej klapky
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | 6000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,6841 € - 0,6841 € | 4000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
S vetracou klapkou
|
||
| 0,2489 € - 0,4898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Bez vetracej klapky
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku