Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
6,0022 € - 7,0975 € 2 Na sklade
9.0 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
2,9015 € - 7,2582 € 289 Na sklade
1.5 mm
20.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
75.0 mm
15,3389 € - 37,2294 € 20 Na sklade
3.0 mm
65.0 mm
4
Čierna eloxovaná povrchová úprava
Hliník
Obdĺžnikové
55.0 mm
3,2932 € - 3,376 € 552 Na sklade
11.2 mm
35.0 mm
4
Prírodná
Polyamid
Obdĺžnikové
30.0 mm
1,7068 € - 1,849 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
Obdĺžnikové
48.0 mm
7,9729 € - 15,7841 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
75.0 mm
5
Práškované
GF PA
Obdĺžnikové
50.0 mm
1,9485 € - 4,8388 € 73 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
39.0 mm
2,2331 € - 4,9283 € 84 Na sklade
1.0 mm
50.8 mm
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
33.5 mm
2,8162 € - 8,214 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
40.0 mm
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
81.0 mm
14,8723 € - 36,1865 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
65.0 mm
4
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
55.0 mm
2,2899 € - 5,705 € 561 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
38.6 mm
10203620 2,8731 € - 8,3335 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
70.5 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
55.0 mm
8,8042 € - 10,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
39.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
38.0 mm
13,8678 € - 16,3996 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
65.0 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 24 Na sklade
4.0 mm
44.0 mm
5
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
150.0 mm
6,0022 € - 7,0975 € 10 Na sklade
9.0 mm
39.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
38.0 mm
8,8042 € - 10,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
2,9336 € - 3,2925 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0 mm
Polyamid
Obdĺžnikové
62.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 7 Na sklade
4.0 mm
63.0 mm
4
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
140.0 mm
15,6964 € - 25,7843 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
60.0 mm
4
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
  • z/zo 6
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224915

Cenové rozpätie
7,0975 € - 6,0022 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203644

Cenové rozpätie
7,2582 € - 2,9015 €

Úroveň zásob
289 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Čierna

10208007

Cenové rozpätie
37,2294 € - 15,3389 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
Záves 30.0 mm 35.0 mm Polyamid

10285077

Cenové rozpätie
3,376 € - 3,2932 €

Úroveň zásob
552 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.2 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková hrúbka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Cenové rozpätie
1,849 € - 1,7068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    10.2 mm
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 50.0 mm 75.0 mm GF PA

10299968

Cenové rozpätie
15,7841 € - 7,9729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.9 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203590

Cenové rozpätie
4,8388 € - 1,9485 €

Úroveň zásob
73 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Strieborná farba

10203675

Cenové rozpätie
4,9283 € - 2,2331 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Celková šírka
    33.5 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203705

Cenové rozpätie
8,214 € - 2,8162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    81.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10207987

Cenové rozpätie
36,1865 € - 14,8723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Dokončiť
    Bezfarebne eloxované
Plochý pánt 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203613

Cenové rozpätie
5,705 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
561 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    38.6 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Záves 55.0 mm 70.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10203620

Cenové rozpätie
8,3335 € - 2,8731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.5 mm
  • Celková hrúbka
    1.5 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224922

Cenové rozpätie
10,3973 € - 8,8042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224960

Cenové rozpätie
16,3996 € - 13,8678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    21.5 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
Výkyvné pánty 44.0 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090534

Cenové rozpätie
28,7467 € - 18,48 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    44.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    150.0 mm
  • Obsahuje
    Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Cenové rozpätie
7,0975 € - 6,0022 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224946

Cenové rozpätie
10,3973 € - 8,8042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 62.0 mm 64.0 mm Polyamid

10285107

Cenové rozpätie
3,2925 € - 2,9336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    62.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Výkyvné pánty 63.0 mm 140.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090527

Cenové rozpätie
28,7467 € - 18,48 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Obsahuje
    Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky
Výkyvné pánty 60.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090541

Cenové rozpätie
25,7843 € - 15,6964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Obsahuje
    Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky