Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Skupina SR: SR5506 ,SR5562
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet montážnych otvorov | Dokončiť | Materiál | Tvar/prevedenie krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1648 € - 3,3674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20061111 | 3,9557 € - 6,1534 € | 301 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
| 2,5695 € - 3,5972 € | 449 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 2,5579 € - 3,5809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,5916 € - 3,9907 € | 201 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Oceľ
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6401 € - 1,847 € | 707 Na sklade |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Polyamid so sklenými vláknami
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,7071 € - 13,2904 € | 2 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9184 € - 6,8858 € | 462 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
Štvorcové
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | 7,5527 € - 16,7267 € | 131 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 3,6838 € - 9,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Okrúhly
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,9793 € - 7,9793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Skosené
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,4232 € - 86,9889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Čierna eloxovaná povrchová úprava
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 7,9729 € - 15,7841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,0879 € - 5,723 € | 110 Na sklade |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,8042 € - 10,3973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13,8678 € - 16,3996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | 7 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 15,6964 € - 25,7843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | 21 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 6,0022 € - 7,0975 € | 810 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku