Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Skupina SR: SR5506 ,SR5562
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet montážnych otvorov | Dokončiť | Materiál | Tvar/prevedenie krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6401 € - 1,847 € | 251 Na sklade |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Polyamid so sklenými vláknami
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,7071 € - 13,2904 € | 2 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9184 € - 6,8858 € | 452 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
Štvorcové
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | 7,5527 € - 16,7267 € | 101 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 3,6838 € - 9,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Okrúhly
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 56,6235 € - 112,1887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1,9485 € - 4,8388 € | 279 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,2331 € - 4,9283 € | 156 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 4,0879 € - 5,723 € | 110 Na sklade |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,9793 € - 7,9793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Skosené
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,4232 € - 86,9889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Čierna eloxovaná povrchová úprava
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 23,7958 € - 47,1336 € | 105 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,2932 € - 3,376 € | 618 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matné
|
Polyamid
|
Obdĺžnikové
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2899 € - 5,705 € | 840 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8166 € - 3,8166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,9729 € - 15,7841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,7662 € - 41,1299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Poniklovaná
|
GF PA
|
Šípové
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,8162 € - 8,214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Okrúhly
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 3,0864 € - 7,1985 € | 164 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 14,8723 € - 36,1865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku