Menu Hľadať

Plochý pánt 138.0 mm 89.0 mm 2.5 mm Čierna

Nový kód produktu:

10625477

Starý kód produktu:

59962

27 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 2.5 mm
Celková dĺžka 89.0 mm
Celková hrúbka 10.2 mm
Celková šírka 138.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Obsahuje Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky
Tvar/prevedenie krídla Šípové
Tvar montážneho otvoru Cez otvor
Spôsob montáže Fastener Nuts, Screw/Bolts
Smer montáže Univerzálne
Spôsob montáže Povrchová montáž
Počet montážnych otvorov 6
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás