Menu Hľadať

Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Nový kód produktu:

20054045

Starý kód produktu:

299403E

549 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 16,3062 €
50 - 249 11,6473 €
250 + 10,4826 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,31 €

1 x 16,3062 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 5.0 mm
Celková dĺžka 40.0 mm
Celková hrúbka 9.0 mm
Celková šírka 40.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás