20121624
099115E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 14,3489 € |
50 + | 2,7809 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.236 in |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Overall Width | 63.0 mm |
Overall Width | 2.48 in |
Colour | Silver |
Finish | Chrome Plated |
Leaf Shape | Rectangular |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 5 |
Commodity Code | 8302420090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku