10260340
466241
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 1 | 39,1228 € |
2 - 19 | 8,1017 € |
20 + | 7,4464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 18.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.728 in |
Overall Length | 38.3 mm |
Overall Length | 1.508 in |
Overall Thickness | 42.0 mm |
Overall Thickness | 1.654 in |
Overall Width | 31.5 mm |
Overall Width | 1.24 in |
Colour | Black |
Material | PA GF |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Pin |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku