Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Skupina SR: SRMT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5361 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,9799 € - 1,2743 € | 200 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7339 € - 0,953 € | 200 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,8348 € - 2,3753 € | 100 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,8736 € - 0,9195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,7903 € - 0,8781 € | 4000 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8126 € - 0,8977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,1052 € - 1,2157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4866 € - 0,5407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9005 € - 1,0006 € | 600 Na sklade |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,8262 € - 0,918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6446 € - 0,7163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6252 € - 1,7954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,073 € - 1,1803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4792 € - 0,5324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,2843 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,8391 € - 0,8391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,4649 € | 500 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,5206 € - 0,6016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,593 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku