10384749
473015
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
24 + | 19,3689 € |
Samolepiaci nosič | Polyester Film |
---|---|
Typ lepidla | Rubber |
Farba | Priesvitná |
Farba uvoľňovacieho prúžku | Biela |
Odnímateľnosť | Permanent |
Typ/prevedenie vysúvacej vložky | Potiahnuté silikónom |
Hrúbka lepiacej vrstvy + nosiča | 3.0 mm |
Hrúbka lepiacej vrstvy + nosiča | 0.118 in |
Hrúbka vložky | 0.5 mm |
Hrúbka vložky | 0.5 mm |
Šírka vložky | 25.4 mm |
Šírka vložky | 1 in |
Celková šírka | 25.4 mm |
Celková šírka | 1 in |
Dĺžka kotúča | 55.0 m |
Dĺžka kotúča | 180.446 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku