10384565
472886
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 + | 31,2497 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Samolepiaci nosič | Fólia |
---|---|
Typ lepidla | Rubber |
Farba | Priesvitná |
Farba uvoľňovacieho prúžku | Biela |
Odnímateľnosť | Permanent |
Typ/prevedenie vysúvacej vložky | Zarovnaný okraj |
Hrúbka lepiacej vrstvy + nosiča | 114.0 µm |
Hrúbka lepiacej vrstvy + nosiča | 114.0 µm |
Hrúbka vložky | 0.5 mil |
Hrúbka vložky | 0.5 mil |
Šírka vložky | 6.4 mm |
Šírka vložky | 0.252 in |
Celková dĺžka | 182.9 m |
Celková dĺžka | 600.066 ft |
Celková šírka | 6.4 mm |
Celková šírka | 0.252 in |
Priemer kotúča | 279.0 mm |
Priemer kotúča | 10.984 in |
Dĺžka kotúča | 182.0 m |
Dĺžka kotúča | 597.113 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku