Menu Hľadať

Kotúče fóliovej pásky - 8606 Uzatvárateľná tesniaca páska na vrecia s fóliovou vložkou

Vo výrobe

8606 je univerzálna páska pre uzatvárateľné vrecia z polyetylénu/polypropylénu, kde je aplikácia pásky vo fáze výroby vriec. Vzhľadom na širokú variabilitu flexibilných obalových materiálov a požadovanú pevnosť spoja sa odporúča, aby bola páska pred použitím úplne vyhodnotená vo všetkých aplikáciách.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kotúča Celková dĺžka Typ lepidla Šírka vložky Kúpiť
89,2031 € - 89,2031 € Vo výrobe
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Lepiaca fólia 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Priehľadná

10628775

Cenové rozpätie
89,2031 € - 89,2031 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Fólia
  • Typ lepidla
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Farba
    Priehľadná
  • Farba uvoľňovacieho prúžku
    Matné
  • Odnímateľnosť
    One Side Permanent;One Side Removable