10128251
2130000
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 120 - 1199 | 0,4215 € |
| 1200 - 2399 | 0,2006 € |
| 2400 + | 0,1475 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 59.0 mm |
|---|---|
| D | 2.323 in |
| d1 | 45.5 mm |
| d1 | 1.791 in |
| d2 | 49.5 mm |
| d2 | 1.949 in |
| d3 | 43.7 mm |
| d3 | 1.72 in |
| d4 | 48.0 mm |
| d4 | 1.89 in |
| h | 25.4 mm |
| h | 1 in |
| Farba | Priehľadná |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku