Menu Hľadať

Koncovky pre plynové vzpery

Na sklade

These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.

It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.

  • Salt spray tested under ASTM B117
  • Material: Steel, Stainless Steel, Zinc Alloy, Nylon
  • Colour: Natural, Black


Skupina SR: SR6481

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Materiál Dĺžka od montážneho otvoru po koniec Typ Kúpiť
12,5308 € - 12,5308 € 140 Na sklade
0.8 mm
M5
Oceľ
20.0 mm
4
Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Oceľ
38.0 mm
Strmeňová svorka C1
10,4684 € - 18,6753 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
32.0 mm
4
Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Polyamid
18.0 mm
7
24,5354 € - 24,5354 € 30 Na sklade
1.3 mm
M8
Oceľ
32.0 mm
4
2,7309 € - 2,7309 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Polyamid
21.0 mm
2
3,8119 € - 3,8119 € 48 Na sklade
1.0 mm
M6
Polyamid
17.5 mm
1
4,3381 € - 4,3381 € 7110 Na sklade
0.8 mm
M5
Polyamid
17.5 mm
1
4,2386 € - 7,5668 € 2 Na sklade
1.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
25.0 mm
3
10,696 € - 10,696 € 20 Na sklade
1.5 mm
M10
Oceľ
30.0 mm
5
12,6731 € - 22,6436 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
30.0 mm
5
4,7933 € - 4,7933 € 23 Na sklade
1.3 mm
M8
Zliatina zinku
21.0 mm
6
22,3449 € - 22,3449 € 65 Na sklade
1.0 mm
M6
Oceľ
24.0 mm
4
14,1665 € - 14,1665 € 20 Na sklade
1.5 mm
M10
Oceľ
32.0 mm
3
7,197 € - 12,8437 € 16 Na sklade
1.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
24.0 mm
4
7,4246 € - 7,4246 € 11 Na sklade
M6
Oceľ
18.0 mm
5
11,6062 € - 11,6062 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
18.0 mm
5
7,0832 € - 7,0832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Zliatina zinku
21.0 mm
6
Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Oceľ
19.7 mm
Strmeňová svorka C1
Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Oceľ
30.0 mm
Strmeňová svorka C1
  • z/zo 2
Koncovky 20.0 mm M5 Oceľ

10306277

Cenové rozpätie
12,5308 € - 12,5308 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Upínacia doska 38.0 mm M10 x 1.5 mm Oceľ

10404218


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    38.0 mm
  • Typ
    Strmeňová svorka C1
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Upínacia doska 32.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10202715

Cenové rozpätie
18,6753 € - 10,4684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Prírodná
Upínacia doska 18.0 mm M8 Polyamid

10202661


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Koncovky 32.0 mm M8 Oceľ

10306369

Cenové rozpätie
24,5354 € - 24,5354 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 21.0 mm M6 Polyamid

10306314

Cenové rozpätie
2,7309 € - 2,7309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Koncovky 17.5 mm M6 Polyamid

10306291

Cenové rozpätie
3,8119 € - 3,8119 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Koncovky 17.5 mm M5 Polyamid

10306246

Cenové rozpätie
4,3381 € - 4,3381 €

Úroveň zásob
7110 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Upínacia doska 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10202685

Cenové rozpätie
7,5668 € - 4,2386 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 30.0 mm M10 Oceľ

10306345

Cenové rozpätie
10,696 € - 10,696 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M8 x 1.25
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    30.0 mm
  • Typ
    5
Upínacia doska 30.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10202692

Cenové rozpätie
22,6436 € - 12,6731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 21.0 mm M8 Zliatina zinku

10306352

Cenové rozpätie
4,7933 € - 4,7933 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 24.0 mm M6 Oceľ

10306338

Cenové rozpätie
22,3449 € - 22,3449 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 32.0 mm M10 Oceľ

10306383

Cenové rozpätie
14,1665 € - 14,1665 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Upínacia doska 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10336465

Cenové rozpätie
12,8437 € - 7,197 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 18.0 mm M6 Oceľ

10306307

Cenové rozpätie
7,4246 € - 7,4246 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Upínacia doska 18.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10202678

Cenové rozpätie
11,6062 € - 11,6062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M6x1.0
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M8x1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    18.0 mm
  • Typ
    5
Koncovky 21.0 mm M6 Zliatina zinku

10306321

Cenové rozpätie
7,0832 € - 7,0832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Farba
    Prírodná
Upínacia doska 19.7 mm M5 x 0.8 Oceľ

10404188


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    19.7 mm
  • Typ
    Strmeňová svorka C1
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Upínacia doska 30.0 mm M8 x 1.25 Oceľ

10404201


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    30.0 mm
  • Typ
    Strmeňová svorka C1
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7318190090