Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | h | d1 | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0508 € - 0,1009 € | 500 Na sklade |
|
Biela
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0459 € - 0,1039 € | 6860 Na sklade |
|
Biela
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1594 € | 8600 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Biela
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0852 € - 0,1484 € | 38700 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
Čierna
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,06 € - 0,1189 € | 28020 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Biela
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0943 € | 4900 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0468 € - 0,1272 € | 3000 Na sklade |
|
Biela
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0502 € - 0,0994 € | 16000 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1858 € | 6528 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
Čierna
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0914 € - 0,1821 € | 4825 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Čierna
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0596 € - 0,1179 € | 5500 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
Čierna
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0677 € - 0,1347 € | 13763 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0682 € - 0,1355 € | 4800 Na sklade |
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0596 € - 0,1176 € | 80000 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
Čierna
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1416 € - 0,2472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,087 € - 0,1618 € | 18350 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0557 € - 0,1108 € | 500 Na sklade |
|
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0596 € - 0,1114 € | 83457 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
Biela
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,07 € - 0,1385 € | 3000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
Biela
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku