Menu Hľadať

Koncové krytky

Na sklade

Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba h d1 Plný materiál Typ Kúpiť
0,0657 € - 0,1472 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,058 € - 0,1149 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
1
0,087 € - 0,1628 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Biela
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0502 € - 0,0937 € 26850 Na sklade
5.5 mm
Biela
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0473 € - 0,0887 € 54720 Na sklade
5.6 mm
Biela
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0983 € - 0,1839 € 10148 Na sklade
11.0 mm
Biela
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylchlorid
3
0,087 € - 0,1618 € 16900 Na sklade
11.1 mm
Čierna
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0491 € - 0,0967 € 3000 Na sklade
Čierna
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0677 € - 0,1347 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Biela
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0677 € - 0,1341 € 20 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0596 € - 0,1179 € 470 Na sklade
6.3 mm
Biela
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0502 € - 0,0994 € 150 Na sklade
5.5 mm
Čierna
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0783 € - 0,1302 € 3380 Na sklade
9.5 mm
Čierna
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
3
0,1309 € - 0,1415 € 13000 Na sklade
9.5 mm
Čierna
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,219 € - 0,4599 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Čierna
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0596 € - 0,1114 € 83457 Na sklade
6.2 mm
Biela
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0621 € - 0,1165 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinylchlorid
3
0,0657 € - 0,1457 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0508 € - 0,1009 € 500 Na sklade
Biela
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,1213 € - 0,2115 € 141430 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
  • z/zo 4
Ukončovacia krytka 6.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10154649

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 3.2 mm 13.0 mm PVC Biela

10154663

Cenové rozpätie
0,1149 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 9.5 mm 13.3 mm PVC Biela

10104460

Cenové rozpätie
0,1628 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.2 mm 9.7 mm PVC Biela

10105382

Cenové rozpätie
0,0937 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
26850 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 2.4 mm 6.6 mm PVC Biela

10104361

Cenové rozpätie
0,0887 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
54720 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.6 mm 17.0 mm PVC Biela

10104484

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
10148 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 9.5 mm 13.3 mm PVC Čierna

10104422

Cenové rozpätie
0,1618 € - 0,087 €

Úroveň zásob
16900 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 4.0 mm 13.0 mm PVC Čierna

10154632

Cenové rozpätie
0,0967 € - 0,0491 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 3.2 mm 14.2 mm PVC Biela

10070680

Cenové rozpätie
0,1347 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 4.8 mm 14.2 mm PVC Čierna

10071458

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 2.4 mm 12.2 mm PVC Biela

10070703

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
470 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.0 mm 9.7 mm PVC Čierna

10074046

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.9 mm 13.2 mm PVC Čierna

10104477

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
3380 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10090299

Cenové rozpätie
0,1415 € - 0,1309 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10089491

Cenové rozpätie
0,4599 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 4.0 mm 13.3 mm PVC Biela

10104194

Cenové rozpätie
0,1114 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
83457 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.4 mm 10.4 mm PVC Čierna

10104378

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,0621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.0 mm 13.0 mm PVC Čierna

10154656

Cenové rozpätie
0,1457 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 4.0 mm 13.0 mm PVC Biela

10154670

Cenové rozpätie
0,1009 € - 0,0508 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10089460

Cenové rozpätie
0,2115 € - 0,1213 €

Úroveň zásob
141430 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV