Menu Hľadať

Koncové krytky

Na sklade

Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba h d1 Plný materiál Typ Kúpiť
0,0621 € - 0,1165 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinylchlorid
0,058 € - 0,1149 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0797 € - 0,1583 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
Čierna
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0657 € - 0,1472 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0897 € - 0,1562 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Čierna
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0557 € - 0,1108 € 500 Na sklade
Čierna
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0914 € - 0,2051 € 10000 Na sklade
10.5 mm
Biela
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0677 € - 0,1347 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Biela
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,06 € - 0,1189 € 3000 Na sklade
5.5 mm
Čierna
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
0,087 € - 0,1628 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Biela
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
0,0491 € - 0,0967 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,081 € - 0,152 € 8088 Na sklade
8.7 mm
Biela
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylchlorid
0,0983 € - 0,1839 € 148 Na sklade
11.0 mm
Biela
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylchlorid
0,0783 € - 0,1302 € 1380 Na sklade
9.5 mm
Čierna
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
0,0508 € - 0,1009 € 500 Na sklade
Biela
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,1707 € - 0,2983 € 17500 Na sklade
10.5 mm
Čierna
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0596 € - 0,1114 € 83457 Na sklade
6.2 mm
Biela
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1111 € - 0,1941 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,087 € - 0,1618 € 18350 Na sklade
11.1 mm
Čierna
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
0,1416 € - 0,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
Čierna
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
  • z/zo 4
Ukončovacia krytka 6.4 mm 10.4 mm PVC Čierna

10104378

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,0621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.2 mm 13.0 mm PVC Biela

10154663

Cenové rozpätie
0,1149 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 6.0 mm 11.0 mm PVC Čierna

10093313

Cenové rozpätie
0,1583 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10154649

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10089446

Cenové rozpätie
0,1562 € - 0,0897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 4.8 mm 14.0 mm PVC Čierna

10006191

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 8.0 mm 24.2 mm PVC Biela

10070659

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.2 mm 14.2 mm PVC Biela

10070680

Cenové rozpätie
0,1347 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 4.0 mm 9.2 mm PVC Čierna

10074343

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,06 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 9.5 mm 13.3 mm PVC Biela

10104460

Cenové rozpätie
0,1628 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 4.0 mm 13.0 mm PVC Čierna

10154632

Cenové rozpätie
0,0967 € - 0,0491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 6.3 mm 15.5 mm PVC Biela

10104453

Cenové rozpätie
0,152 € - 0,081 €

Úroveň zásob
8088 Na sklade
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.6 mm 17.0 mm PVC Biela

10104484

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.9 mm 13.2 mm PVC Čierna

10104477

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
1380 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 4.0 mm 13.0 mm PVC Biela

10154670

Cenové rozpätie
0,1009 € - 0,0508 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Čierna

10089484

Cenové rozpätie
0,2983 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
17500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 4.0 mm 13.3 mm PVC Biela

10104194

Cenové rozpätie
0,1114 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
83457 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10090275

Cenové rozpätie
0,1941 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Ukončovacia krytka 9.5 mm 13.3 mm PVC Čierna

10104422

Cenové rozpätie
0,1618 € - 0,087 €

Úroveň zásob
18350 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10090336

Cenové rozpätie
0,2472 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV