Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | h | d1 | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0805 € - 0,1594 € | 8600 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Biela
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0502 € - 0,0994 € | 16000 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,06 € - 0,1189 € | 1000 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Biela
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0468 € - 0,1272 € | 3000 Na sklade |
|
Biela
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
0,0459 € - 0,1039 € | 6860 Na sklade |
|
Biela
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
0,0914 € - 0,1821 € | 5825 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Čierna
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0682 € - 0,1355 € | 4800 Na sklade |
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
0,0596 € - 0,1176 € | 100000 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
Čierna
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0677 € - 0,1347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0596 € - 0,1179 € | 7500 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
Čierna
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0852 € - 0,1484 € | 38700 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
Čierna
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1066 € - 0,1858 € | 620 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
Čierna
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0475 € - 0,0943 € | 4900 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0657 € - 0,1457 € | 3500 Na sklade |
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
0,0677 € - 0,1347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,0596 € - 0,1114 € | 83457 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
Biela
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,219 € - 0,4599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1309 € - 0,1415 € | 13000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1135 € - 0,1281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.248 in
6.3 mm
|
Čierna
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0596 € - 0,1179 € | 470 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
Biela
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku