Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.
Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.
Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Výška puzdra | Smer montáže | Materiál západky | Výška hlavy | Priemer hlavy | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7263 € - 20,6167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,076 € - 7,8961 € | 23 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trubkový kľúč
|
||
| 14,7263 € - 20,6167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trubkový kľúč
|
||
| 14,719 € - 20,6066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
%Šesťhranný kľúč
|
||
| 14,3603 € - 20,1044 € | 2 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,9917 € - 20,9882 € | 2 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,5325 € - 20,3453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 30,2119 € - 46,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
||
| 37,7649 € - 58,7453 € | 6 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 37,7649 € - 58,7453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
%Šesťhranný kľúč
|
||
| 5,076 € - 7,8961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trubkový kľúč
|
||
| 5,535 € - 8,61 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trubkový kľúč
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | 9 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trubkový kľúč
|
||
| 15,4772 € - 21,668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | 19 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,2537 € - 8,1724 € | 38 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | 5 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,8925 € - 20,8495 € | 7 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku