20076108
5402401501002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Finish | Raw |
---|---|
Latch Material | Stainless Steel |
Housing Material | Stainless Steel |
Cam Material | Stainless Steel |
Mounting Orientation | Right Handed |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 8.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.315 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku