20125486
3402120701E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 33,8148 € |
25 + | 15,0322 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Powder Coated |
---|---|
Latch Material | Zamak |
Housing Material | Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Mounting Orientation | Left Handed |
Key Type | No Key |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 32.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.26 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku