Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Pre hrúbku steny | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,289 € - 17,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Pochrómované
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Bez kľúča
 | ||
| 14,6643 € - 20,5301 € | 23 Na sklade |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  | ||
| 7,3356 € - 11,4109 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Pochrómované
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
S kľúčom CH751
 | ||
| 5,6845 € - 8,8425 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 |  | ||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.378 in
 
35.0 mm
 |  | ||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 |  | ||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
0.866 in
 
22.0 mm
 |  | ||
| 7,4531 € - 11,5938 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  | ||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.26 in
 
32.0 mm
 |  | ||
| 9,0487 € - 14,0757 € | 5 Na sklade |  | 
0.866 in
 
22.0 mm
 |  | ||
| 14,0261 € - 14,0261 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 |  | ||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  | ||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  | ||
| Požiadajte o dodací termin tu |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  | |||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.378 in
 
35.0 mm
 |  | ||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.378 in
 
35.0 mm
 |  | ||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
1.378 in
 
35.0 mm
 |  | ||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
0.866 in
 
22.0 mm
 |  | ||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 22 Na sklade |  | 
1.26 in
 
32.0 mm
 |  | ||
| 7,4531 € - 11,5938 € | 12 Na sklade | 
Pochrómované
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Bez kľúča
 | ||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku