Menu Hľadať

Kompresná vačková západka

Kompresná západka s T-rukoväťou, so zamykaním. Dodáva sa s 2 kľúčmi. Ovláda sa rukou. Dodáva sa s tesnením a 6 mm prednastavenou kompresiou.
Nový kód produktu:

20066109

Starý kód produktu:

2403110731E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 14,6169 €
25 - 124 10,4406 €
125 + 9,3966 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,62 €

1 x 14,6169 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Pre hrúbku steny 35.0 mm
Celková šírka rukoväte 80.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás