Menu Hľadať

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
50 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Pre hrúbku steny Typ kľúča Kúpiť
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
9,3966 € - 14,6169 € 25 Na sklade
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
5,6845 € - 8,8425 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
14,0261 € - 14,0261 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
7,4531 € - 11,5938 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € 5 Na sklade
22.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
  • z/zo 3
Kompresná vačková západka

20066000

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 24.0 mm

20065935

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 24.0 mm

20065959

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066314

Cenové rozpätie
8,8425 € - 5,6845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20065928

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066147

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    38.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066413

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066338

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066086

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066109

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066253

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066390

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066222


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    20.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20065904

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066024

Cenové rozpätie
14,0261 € - 14,0261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066277

Cenové rozpätie
11,5938 € - 7,4531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066376

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066246

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20065942

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066291

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm